Valikko Haku

Jousilukkotuki 26.0 mm PA UL94 V-2 Väritön

CBPSW055A:ssa on tasapinta yhdellä ja lukittuva nuolenkärki vastakkaisella puolella. Sen valmistusmateriaali on väritön nailon 6/6, ja se on yhteensopiva enintään paksujen piirikorttien kanssa. Välilevyn pituus on 26,0 mm | 1,024 tuumaa
Tuotekoodi:

CBPSW055A

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
2000 + 0,2484 €
Vakiopakkaus: 2000

Tilaa useita 2000

Kokonaishinta:

496,80 €

2000 x 0,2484 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Tasainen tukipintakiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Laipan halkaisija 6.0 mm
Reiän halkaisija B 3.5 mm
Paneelin paksuusalue B 1.2 - 1.7 mm
Välilevyn pituus 26.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tyyli 1
Tyyppi Wide Base Push Spacers
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä