Valikko Haku

Piirilevyn tuki 6.0 mm (H) PA UL94 V-0 Väritön

Tässä umpinaisessa aluslevyssä on leveäkantainen napsautettava klipsi, mikä parantaa vakautta ja tarjoaa tasapinnan. Se sopii erinomaisesti levyihin, joita ei tarvitse kiinnittää, tai suurempiin levyihin, jotka tarvitsevat lisätukea.
Tuotekoodi:

PSE-6M-19

995 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1768 €
5000 - 9999 0,1713 €
10000 + 0,1547 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

176,80 €

1000 x 0,1768 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Reikä A kiinnitystyyppi Tasainen tukipintakiinnitys
Reikä B kiinnitystyyppi Lukkiutuva nuolenkärkikiinnitys
Laipan halkaisija 6.0 mm
Paneelin paksuusalue B 0.8 - 1.6 mm
Välilevyn pituus 6.0 mm
Koko materiaali Nailon 6/6
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-0
Tyyli 3
Tyyppi Push Spacer
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä