Valikko Haku

Ruuvilla kiinnitettävät jalat 9.5 mm 5.1 mm Kumi

Mustaa messinkiä olevaa kierteistä ruuvattavaa jalkaa voi käyttää tasauslaitteena tai pehmusteena pienille laitteille.
Tuotekoodi:

TB-2

8529 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 1,5952 €
1000 + 1,457 €
Vakiopakkaus: 100

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

159,52 €

100 x 1,5952 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierrekoko 8-32
Pohjan koko materiaali Butyylikumi
Jalustan materiaali Kumi
Pohjan muoto Pyöreä
Puskurin jalkamalli Kierteitetty kumipehmuste
Väri Musta
Koko materiaali IIR Shore 40-50a;Messinki
Tullinimike 7419809099

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä