Valikko Haku

Sivusta vedettävä tulppa 51.0 mm 48.5 mm Keltainen LDPE

Tässä tulpassa on sivuvetokieleke lisätukea varten, kun se irrotetaan tiiviistä paikasta. Suojaa kierteisiä ja kierteettömiä reikiä vahingolta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana. Voi kestää lämpötiloja välillä -40 °C... 135 °C. Keltainen, valmistettu LDPE:stä.
Tuotekoodi:

20573218

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
100 - 999 0,1097 €
1000 - 4999 0,0784 €
5000 + 0,0705 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 100

Kokonaishinta:

10,97 €

100 x 0,1097 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 51.0 mm
d2 48.5 mm
L 15.0 mm
w 12.0 mm
Väri Keltainen
Materiaali LDPE
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä