Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.
Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.
Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.
Materiaali: PE, ABS Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Series Code: SR1558, SR5732, SR1557
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Yhteensopiva seinän paksuus vähintään | Yhteensopiva seinän paksuus enintään | h | Materiaali | L | L1 | h1 | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,182 € - 0,2519 € | 5000 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2218 € - 0,308 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2751 € - 0,5024 € | 1509 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1169 € - 0,3881 € | 2020 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2834 € - 0,5721 € | 486 Varastossa |
0.047 in
1.2 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,5161 € - 0,6612 € | 6989 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2464 € - 0,4504 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1256 € - 0,2415 € | 2400 Varastossa |
0.031 in
0.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1391 € - 0,4942 € | 5735 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,5229 € - 1,0983 € | 7723 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,7434 € - 1,5611 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,0966 € - 2,3029 € | 50 Varastossa |
|
0.047 in
1.2 mm
|
|
ABS
|
|
|
|
||
0,182 € - 0,2519 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.047 in
1.2 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2218 € - 0,308 € | 897 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,2751 € - 0,5024 € | 3018 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,3655 € - 0,5955 € | 1297 Varastossa |
0.059 in
1.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,3792 € - 0,8365 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,386 € - 0,8515 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
0,1766 € - 0,245 € | 3748 Varastossa |
0.039 in
1.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
1,1541 € - 1,8756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.039 in
1.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
PE
|
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.