Valikko Haku

Soikeat suojat ja liu'ut

Varastossa

Soikeat sisäkkeet ja liu´ut ovat ihanteellisia antamaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon soikean putken päähän. Käytetään yleisesti kalusteissa ja teollisuuslaitteissa. Materiaalien monimuotoisuus, viimeistelyt ja värit tarjoavat runsaasti vaihtoehtoja esteettisen ulkomuodon parantamiseen sekä huipputason istuvuuden käyttökohteeseesi.

Asetetaan soikeiden putkien, kuten tuolien ja pöytien jalkojen päihin. Saatavilla useimpina suosituimpina kokoina ja mittoina.

Valikoimassamme on lukuisia vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat helpon asennuksen ja irrotuksen sekä turvallisen kiinnityksen. Saatavilla on myös rihlattuja vaihtoehtoja, jotka tarjoavat helpon asennuksen ja varman istuvuuden. Pitkäikäisiä ja kestäviä, varmasti löydät sopivan sisäkkeen seuraavaan projektiisi.

  • Soikea muoto. Soveltuu ihanteellisesti luomaan korkealaatuisen ja viimeistellyn ulkomuodon käyttökohteelle.
  • Ihanteellinen suositunkokoisille kokomitoille.
  • Helppo asennus ja irrotus ja varma kiinnitys.
Materiaali: PE, ABS Väri: Musta, Väritön, Valkoinen, Harmaa Series Code: SR1558, SR5732, SR1557

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
55 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Yhteensopiva seinän paksuus vähintään Yhteensopiva seinän paksuus enintään h Materiaali L L1 h1 Osta
0,167 € - 0,5261 € 4953 Varastossa
1.5 mm
2.0 mm
PE
0,2259 € - 0,4082 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.0 mm
1.5 mm
PE
0,245 € - 0,3823 € 4728 Varastossa
1.0 mm
2.5 mm
PE
0,7078 € - 1,8515 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
ABS
0,8981 € - 2,3547 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.2 mm
ABS
0,2135 € - 0,2957 € 18227 Varastossa
1.5 mm
2.0 mm
PE
0,2218 € - 0,308 € 250 Varastossa
1.5 mm
2.0 mm
PE
0,2464 € - 0,4504 € 62 Varastossa
1.0 mm
3.0 mm
PE
0,3655 € - 0,5955 € Kysy toimitusaikaa täältä
1.5 mm
2.0 mm
PE
0,3792 € - 0,6133 € 900 Varastossa
1.0 mm
3.0 mm
PE
0,386 € - 0,8515 € 400 Varastossa
1.0 mm
2.5 mm
PE
0,1169 € - 0,159 € 19668 Varastossa
0.8 mm
2.0 mm
PE
0,0935 € - 0,4082 € Kysy toimitusaikaa täältä
0.8 mm
2.0 mm
PE
0,3436 € - 1,0867 € 13749 Varastossa
2.0 mm
1.2 mm
PE
1,2686 € - 2,6641 € 2499 Varastossa
1.0 mm
3.0 mm
PE
  • / 3
Putken päätytulppa Pyöreä 48.0 mm 20.0 mm Harmaa

145482062003

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3655 €

Varastotasot
1922 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 50.0 mm 25.0 mm Valkoinen

145502560303

Hinta-alue
0,8365 € - 0,3792 €

Varastotasot
370 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 50.0 mm 30.0 mm Harmaa

145503062003

Hinta-alue
0,8515 € - 0,386 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 30.0 mm 30.0 mm Valkoinen

145301560303

Hinta-alue
0,245 € - 0,1766 €

Varastotasot
4566 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 60.0 mm 30.0 mm Musta

145602069903

Hinta-alue
1,506 € - 0,7708 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 40.0 mm 20.0 mm Musta

111558

Hinta-alue
0,2751 € - 0,1195 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 50.0 mm 20.0 mm Musta

460800

Hinta-alue
0,842 € - 0,2269 €

Varastotasot
3640 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 50.0 mm 25.0 mm Musta

465579

Hinta-alue
0,4686 € - 0,2396 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Rihlattu kärki 20.0 mm 1.2 mm ABS Väritön

499218

Hinta-alue
1,978 € - 0,753 €

Varastotasot
898 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    1.2 mm
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Tullinimike
    3926909790
Rihlattu kärki 30.0 mm 1.5 mm ABS Väritön

499222

Hinta-alue
2,3029 € - 0,8762 €

Varastotasot
70 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    1.5 mm
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätytulppa Soikea 20.0 mm 20.0 mm Valkoinen

145201060303

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2135 €

Varastotasot
5433 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 35.0 mm 15.0 mm Musta

145351569903

Hinta-alue
0,2519 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.2 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 38.0 mm 20.0 mm Harmaa

145382062003

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 40.0 mm 20.0 mm Musta

145402069903

Hinta-alue
0,5024 € - 0,2751 €

Varastotasot
1884 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 50.0 mm 20.0 mm Harmaa

145502062003

Hinta-alue
0,6133 € - 0,3792 €

Varastotasot
1396 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 50.0 mm 30.0 mm Musta

145502569903

Hinta-alue
0,8365 € - 0,3792 €

Varastotasot
18 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 30.0 mm 30.0 mm Musta

145301569903

Hinta-alue
0,245 € - 0,1766 €

Varastotasot
51360 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 30.0 mm 15.0 mm Musta

111556

Hinta-alue
0,1529 € - 0,0861 €

Varastotasot
1833 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    0.8 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Rihlattu kärki 25.0 mm 1.2 mm ABS Väritön

499220

Hinta-alue
2,0355 € - 0,7749 €

Varastotasot
668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    1.2 mm
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Tullinimike
    3926909790
Rihlattu kärki 45.0 mm 1.2 mm ABS Väritön

499228

Hinta-alue
3,2201 € - 1,2294 €

Varastotasot
118 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    1.2 mm
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätytulppa Soikea 35.0 mm 20.0 mm Valkoinen

145351560303

Hinta-alue
0,2519 € - 0,182 €

Varastotasot
5000 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.2 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 35.0 mm 20.0 mm Harmaa

145352062003

Hinta-alue
0,308 € - 0,2218 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 40.0 mm 20.0 mm Valkoinen

145402060303

Hinta-alue
0,5024 € - 0,2751 €

Varastotasot
1509 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 35.0 mm 15.0 mm Musta

460796

Hinta-alue
0,3881 € - 0,1169 €

Varastotasot
2020 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.2 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 40.0 mm 20.0 mm Musta

465360

Hinta-alue
0,5721 € - 0,2834 €

Varastotasot
486 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.2 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    1.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta
Putken päätytulppa Soikea 60.0 mm 20.0 mm Musta

465581

Hinta-alue
0,6612 € - 0,5161 €

Varastotasot
6989 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 38.0 mm 30.0 mm Valkoinen

145382060303

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2464 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 31.8 mm 15.9 mm Musta

111557

Hinta-alue
0,2415 € - 0,1256 €

Varastotasot
2400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    0.8 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 35.0 mm 20.0 mm Musta

460797

Hinta-alue
0,4942 € - 0,1391 €

Varastotasot
5735 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 38.0 mm 20.0 mm Musta

465578

Hinta-alue
1,0983 € - 0,5229 €

Varastotasot
7723 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 60.0 mm 30.0 mm Musta

465582

Hinta-alue
1,5611 € - 0,7434 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Rihlattu kärki 30.0 mm 1.2 mm ABS Väritön

499221

Hinta-alue
2,3029 € - 1,0966 €

Varastotasot
50 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    1.2 mm
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätytulppa Soikea 35.0 mm 15.0 mm Harmaa

145351562003

Hinta-alue
0,2519 € - 0,182 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.2 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 35.0 mm 20.0 mm Musta

145352069903

Hinta-alue
0,308 € - 0,2218 €

Varastotasot
897 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 40.0 mm 20.0 mm Harmaa

145402062003

Hinta-alue
0,5024 € - 0,2751 €

Varastotasot
3018 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 48.0 mm 20.0 mm Musta

145482069903

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3655 €

Varastotasot
1297 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 50.0 mm 25.0 mm Harmaa

145502562003

Hinta-alue
0,8365 € - 0,3792 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 50.0 mm 30.0 mm Musta

145503069903

Hinta-alue
0,8515 € - 0,386 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 30.0 mm 30.0 mm Harmaa

145301562003

Hinta-alue
0,245 € - 0,1766 €

Varastotasot
3748 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 60.0 mm 30.0 mm Musta

145603069903

Hinta-alue
1,8756 € - 1,1541 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 20.0 mm 10.0 mm Musta

460794

Hinta-alue
0,5261 € - 0,167 €

Varastotasot
4953 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kiillotettu
Putken päätytulppa Soikea 30.0 mm 15.0 mm Musta

463024

Hinta-alue
0,4082 € - 0,2259 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    1.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Musta
Putken päätytulppa Soikea 50.0 mm 30.0 mm Musta

465580

Hinta-alue
0,3823 € - 0,245 €

Varastotasot
4728 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Rihlattu kärki 25.0 mm 1.5 mm ABS Väritön

499219

Hinta-alue
1,8515 € - 0,7078 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    1.5 mm
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Tullinimike
    3926909790
Rihlattu kärki 30.0 mm 1.2 mm ABS Väritön

499223

Hinta-alue
2,3547 € - 0,8981 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    1.2 mm
  • Materiaali
    ABS
  • Väri
    Väritön
  • Valmis
    Kromi
  • Tullinimike
    3926909790
Putken päätytulppa Soikea 20.0 mm 10.0 mm Musta

145201069903

Hinta-alue
0,2957 € - 0,2135 €

Varastotasot
18227 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 35.0 mm 20.0 mm Valkoinen

145352060303

Hinta-alue
0,308 € - 0,2218 €

Varastotasot
250 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 38.0 mm 20.0 mm Musta

145382069903

Hinta-alue
0,4504 € - 0,2464 €

Varastotasot
62 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 48.0 mm 20.0 mm Valkoinen

145482060303

Hinta-alue
0,5955 € - 0,3655 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.5 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 50.0 mm 20.0 mm Musta

145502069903

Hinta-alue
0,6133 € - 0,3792 €

Varastotasot
900 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Pyöreä 50.0 mm 30.0 mm Valkoinen

145503060303

Hinta-alue
0,8515 € - 0,386 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.5 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 30.0 mm 15.0 mm Harmaa

111708

Hinta-alue
0,159 € - 0,1169 €

Varastotasot
19668 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    0.8 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 30.0 mm 15.0 mm Valkoinen

111632

Hinta-alue
0,4082 € - 0,0935 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    0.8 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    2.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Valkoinen
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 20.0 mm 15.0 mm Musta

1348190

Hinta-alue
1,0867 € - 0,3436 €

Varastotasot
13749 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    2.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    1.2 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Musta
  • Valmis
    Kohokuvioinen
Putken päätytulppa Soikea 30.0 mm 15.0 mm Harmaa

111786

Hinta-alue
2,6641 € - 1,2686 €

Varastotasot
2499 Varastossa
Ominaisuudet
  • Yhteensopiva seinän paksuus vähintään
    1.0 mm
  • Yhteensopiva seinän paksuus enintään
    3.0 mm
  • Materiaali
    PE
  • Väri
    Harmaa
  • Valmis
    Kohokuvioinen