Valikko Haku

Spiraali salpakiinnike 10.0 M6x1.00 5.0 Teräs

Tämä rullaruuvi on suunniteltu toimimaan spiraalinmuotoisten salpakiinnikkeiden kanssa. Sillä on kierteinen keskusta, jota voidaan verrata vakiopulttiin. Se kiertyy kiinnikkeen runkoon ja yhdistyy salpaan. Kierteen kääntyessä salpa pyörii ja puristuu vipuvartta vasten luoden puristusvoiman. Valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20265779

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 24,82 €
10 - 19 22,34 €
20 - 49 21,10 €
50 + 19,86 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

24,82 €

1 x 24,82 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisältää With Clamping Plate
d1 10.0
d2 M6x1.00
h1 5.0
h2 6.0
l1 9.0
Paino gr 7.0
w1 10.0
w2 13.0
w3 6.8
Isku s1 1.8
Isku s2 0.9
Isku s3 0.9
t1 1.0
A/F 4.0
Vääntömomentti max. Nm 7.4
Puristusvoima max. kN 2.2
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä