Valikko Haku

Spiraali salpakiinnike 10.0 M6x1.00 5.0 Teräs

Spiraalimainen salpakiinnike on suunniteltu puristamaan osia itselukittuvalla puristimella. Se on pieni, mutta sen puristusvoima on suuri, ja se on helppokäyttöinen. Siinä on spiraalimainen salpamekanismi otteen nopeaa kiristystä ja vapauttamista varten. Valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20265892

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 17,20 €
10 - 19 15,48 €
20 - 49 14,62 €
50 + 13,76 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

17,20 €

1 x 17,20 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisältää Without Clamping Plate
d1 10.0
d2 M6x1.00
h1 5.0
l1 9.0
Paino gr 6.0
w3 6.8
Isku s1 1.8
Isku s2 0.9
Isku s3 0.9
A/F 4.0
Vääntömomentti max. Nm 7.4
Puristusvoima max. kN 2.2
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä