Valikko Haku

Spiraali salpakiinnike 16.0 M12x1.75 8.0 Teräs

Tämä spiraalimainen salpakiinnike, jossa ei ole puristuslevyä, on suunniteltu puristamaan osia itselukittuvalla puristimella. Se on pieni, mutta sen puristusvoima on suuri, ja se on helppokäyttöinen. Siinä on spiraalimainen salpamekanismi otteen nopeaa kiristystä ja vapauttamista varten. Valmistettu teräksestä.
Tuotekoodi:

20266271

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 19,13 €
10 - 19 17,22 €
20 - 49 16,26 €
50 + 15,30 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

19,13 €

1 x 19,13 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Sisältää Without Clamping Plate
d1 16.0
d2 M12x1.75
h1 8.0
l1 18.0
Paino gr 30.0
w3 10.9
Isku s1 2.9
Isku s2 1.5
Isku s3 1.4
A/F 8.0
Vääntömomentti max. Nm 60.0
Puristusvoima max. kN 14.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä