Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, HiiliteräsVäri: Väritön, Valkoinen, Materiaalin syttyvyysstandardi: Series Code:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
7,6806 € - 8,5295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.102 in
2.6 mm
|
||
6,955 € - 7,708 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
14,2523 € - 15,0053 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
1,8482 € - 2,0399 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.22 in
5.6 mm
|
|
|
||
2,3137 € - 2,5739 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,259 € - 2,5054 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,5465 € - 2,834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
3,1763 € - 3,5322 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
4,0525 € - 4,5043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
10,1724 € - 11,295 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
6,6264 € - 7,3657 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
15,8541 € - 16,6756 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
23,8908 € - 25,1503 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
10,0081 € - 11,1307 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
2,8477 € - 3,1626 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.441 in
11.2 mm
|
|
|
||
4,162 € - 4,6275 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
6,7222 € - 7,4752 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
16,169 € - 16,9905 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
38,0062 € - 38,0062 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.122 in
3.1 mm
|
||
4,7644 € - 5,2847 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.