Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, HiiliteräsVäri: Väritön, Valkoinen, Materiaalin syttyvyysstandardi: Series Code:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
5,5585 € - 6,1746 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
11,3361 € - 12,5957 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
16,4565 € - 17,3191 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
10,8706 € - 12,0754 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
1,7935 € - 1,9988 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
1,9441 € - 2,1768 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
2,1905 € - 2,437 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,2037 € - 3,5733 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
5,3531 € - 5,9555 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
3,587 € - 3,9977 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
4,8603 € - 5,3942 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
|
|
||
12,801 € - 14,2112 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.106 in
2.7 mm
|
||
9,2414 € - 10,2956 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
7,708 € - 8,5568 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.142 in
3.6 mm
|
||
8,5431 € - 9,4878 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.11 in
2.8 mm
|
||
11,5552 € - 12,8284 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
1,7524 € - 1,9441 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,0262 € - 2,2453 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
2,2042 € - 2,4643 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
3,3269 € - 3,6691 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.