Spring Washer designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations.Materiaali: Ruostumaton teräs, Teräs, Asetaali, HiiliteräsVäri: Väritön, Valkoinen, Materiaalin syttyvyysstandardi: Series Code:
Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.
Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta
Hinta-alue | Saatavuus | Sisähalkaisija | Ulkohalkaisija | Paksuus | Osta | |
---|---|---|---|---|---|---|
2,5191 € - 2,8066 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
2,8614 € - 3,1763 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.693 in
17.6 mm
|
|
|
||
3,19 € - 3,5459 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
3,5322 € - 3,9156 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.874 in
22.2 mm
|
|
|
||
6,9687 € - 7,7217 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.63 in
16.0 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,0162 € - 0,0162 € | 12170 Varastossa |
0.122 in
3.1 mm
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
0,0223 € - 0,0223 € | 21 Varastossa |
0.201 in
5.1 mm
|
0.346 in
8.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
0,0424 € - 0,0424 € | 1992 Varastossa |
0.319 in
8.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
0,0169 € - 0,0169 € | 3158 Varastossa |
0.161 in
4.1 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
0,0234 € - 0,0234 € | 1770 Varastossa |
0.24 in
6.1 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
4,915 € - 5,49 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.083 in
2.1 mm
|
||
5,6133 € - 6,2294 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
12,007 € - 13,335 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.126 in
28.6 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
9,3783 € - 10,4325 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1.374 in
34.9 mm
|
2.752 in
69.9 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
16,6619 € - 17,5244 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
1 in
25.4 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.134 in
3.4 mm
|
||
1,9167 € - 2,1357 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.256 in
6.5 mm
|
|
|
||
2,5465 € - 2,834 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.319 in
8.1 mm
|
|
|
||
1,2294 € - 3,0394 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.382 in
9.7 mm
|
|
|
||
2,9161 € - 3,231 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.504 in
12.8 mm
|
|
|
||
4,0525 € - 4,5043 € | Kysy toimitusaikaa täältä |
0.567 in
14.4 mm
|
|
|
||
Valitettavasti istuntosi katkaistiin toimettomuuden takia. Kirjaudu uudelleen sisään tai lataa sivu uudelleen, jotta voit jatkaa
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.