Valikko Haku

Sulkupuristimet

Varastossa

Pystysuuntaiset manuaaliset sulkupuristimet ovat matalia, niissä on pehmustettu kahva ja komponenteissa on sinkkipinnoite korroosion estämiseksi. Kahva ja pitotanko liikkuvat vastakkaisiin suuntiin hyvän pitokyvyn takaamiseksi.

Sarjanumero: SRG0004

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
32 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus Jalustan materiaali Korkeus tangon alapuolella Pohjan tyyppi Kahvatyyppi Pitovoima Osta
41,7028 € - 46,344 € 19 Varastossa
Ruostumaton teräs
23.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
150.0 kg
22,2615 € - 24,7122 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
15.6 mm
Laipallinen
Suora kahva
50.0 kg
37,8966 € - 42,0998 € Kysy toimitusaikaa täältä
Ruostumaton teräs
16.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
71.0 kg
17,5113 € - 17,864 € 19 Varastossa
Teräs
23.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
150.0 kg
12,048 € - 13,3761 € 456 Varastossa
Teräs
15.6 mm
Laipallinen
Suora kahva
50.0 kg
29,7779 € - 33,1048 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
43.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
350.0 kg
35,4855 € - 35,4855 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
50.8 mm
Laipallinen
Suora kahva
448.6 kg
30,1897 € - 30,1897 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
65.5 mm
Suora
Suora kahva
274.9 kg
15,9189 € - 15,9189 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
63.5 mm
Etuosa
Suora kahva
101.6 kg
33,2051 € - 33,2051 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
31.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
173.3 kg
21,696 € - 21,696 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
42.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
274.9 kg
18,4724 € - 18,4724 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
46.35 mm
Suora
Suora kahva
173.3 kg
27,2015 € - 27,2015 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
31.0 mm
Laipallinen
T-Kahva
152.9 kg
38,2669 € - 38,2669 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
65.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
499.4 kg
20,0984 € - 22,33 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
32.4 mm
Laipallinen
Suora kahva
250.0 kg
13,4993 € - 15,0053 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
16.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
71.0 kg
13,8996 € - 13,8996 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
31.0 mm
Laipallinen
Suora kahva
173.3 kg
17,4944 € - 17,4944 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
46.35 mm
Suora
Suora kahva
173.3 kg
19,1063 € - 19,1063 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
23.9 mm
Laipallinen
T-Kahva
101.6 kg
24,8744 € - 24,8744 € Kysy toimitusaikaa täältä
Teräs
82.0 mm
Etuosa
Suora kahva
499.4 kg
  • / 2
Sulkupuristimet 150.0 kg Ruostumaton teräs

493805

Hinta-alue
46,344 € - 41,7028 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    23.0 mm
  • Pitovoima
    150.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Sulkupuristimet 50.0 kg Ruostumaton teräs

493803

Hinta-alue
24,7122 € - 22,2615 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    15.6 mm
  • Pitovoima
    50.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Sulkupuristimet 71.0 kg Ruostumaton teräs

493804

Hinta-alue
42,0998 € - 37,8966 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    16.0 mm
  • Pitovoima
    71.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Ruostumaton teräs
Sulkupuristimet 150.0 kg Teräs

493780

Hinta-alue
17,864 € - 17,5113 €

Varastotasot
19 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    23.0 mm
  • Pitovoima
    150.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet 50.0 kg Teräs

493778

Hinta-alue
13,3761 € - 12,048 €

Varastotasot
456 Varastossa
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    15.6 mm
  • Pitovoima
    50.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet 350.0 kg Teräs

493782

Hinta-alue
33,1048 € - 29,7779 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    43.0 mm
  • Pitovoima
    350.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 67 ° 989 lbs Teräs

10349663

Hinta-alue
35,4855 € - 35,4855 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    50.8 mm
  • Pitovoima
    448.6 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 58 ° 606 lbs Teräs

10349700

Hinta-alue
30,1897 € - 30,1897 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    65.5 mm
  • Pitovoima
    274.9 kg
  • Pohjan tyyppi
    Suora
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 74 ° 224 lbs Teräs

10349748

Hinta-alue
15,9189 € - 15,9189 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    63.5 mm
  • Pitovoima
    101.6 kg
  • Pohjan tyyppi
    Etuosa
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 63 ° 382 lbs Teräs

10349922

Hinta-alue
33,2051 € - 33,2051 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    31.0 mm
  • Pitovoima
    173.3 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 58 ° 606 lbs Teräs

10349656

Hinta-alue
21,696 € - 21,696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    42.0 mm
  • Pitovoima
    274.9 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 63 ° 382 lbs Teräs

10349694

Hinta-alue
18,4724 € - 18,4724 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    46.35 mm
  • Pitovoima
    173.3 kg
  • Pohjan tyyppi
    Suora
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet T-Kahva 63 ° 337 lbs Teräs

10349731

Hinta-alue
27,2015 € - 27,2015 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    31.0 mm
  • Pitovoima
    152.9 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 135 ° 1101 lbs Teräs

10349779

Hinta-alue
38,2669 € - 38,2669 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    65.0 mm
  • Pitovoima
    499.4 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet 250.0 kg Teräs

493781

Hinta-alue
22,33 € - 20,0984 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    32.4 mm
  • Pitovoima
    250.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet 71.0 kg Teräs

493779

Hinta-alue
15,0053 € - 13,4993 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    16.0 mm
  • Pitovoima
    71.0 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 63 ° 382 lbs Teräs

10349649

Hinta-alue
13,8996 € - 13,8996 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    31.0 mm
  • Pitovoima
    173.3 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 63 ° 382 lbs Teräs

10349687

Hinta-alue
17,4944 € - 17,4944 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    46.35 mm
  • Pitovoima
    173.3 kg
  • Pohjan tyyppi
    Suora
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet T-Kahva 63 ° 224 lbs Teräs

10349724

Hinta-alue
19,1063 € - 19,1063 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    23.9 mm
  • Pitovoima
    101.6 kg
  • Pohjan tyyppi
    Laipallinen
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs
Sulkupuristimet Suora kahva 70 ° 1101 lbs Teräs

10349762

Hinta-alue
24,8744 € - 24,8744 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Korkeus tangon alapuolella
    82.0 mm
  • Pitovoima
    499.4 kg
  • Pohjan tyyppi
    Etuosa
  • Kahvan väri
    Punainen
  • Jalustan materiaali
    Teräs