Valikko Haku

Puristin tarranauhalla 170.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 170.0 kg | 374.8 lbs of force. The 36.5 mm | 1.437 in height x 218.0 mm | 8.583 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Tuotekoodi:

493794

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 19,9614 €
10 - 19 18,9483 €
20 + 17,9626 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pitovoima 170.0 kg
Kokonaiskorkeus 36.5 mm
Varren tyyppi J-Hook
Viputyyppi Pull Lever
Tullinimike 7326909890
Pohjan tyyppi Laipallinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä