Valikko Haku

Puristin tarranauhalla 340.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 340.0 kg | 749.6 lbs of force. The 57.2 mm | 2.252 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Tuotekoodi:

493795

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 28,9154 €
10 - 19 27,4641 €
20 + 26,0129 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pitovoima 340.0 kg
Kokonaiskorkeus 57.2 mm
Kokonaispituus 194.2 mm
Varren tyyppi J-Hook
Viputyyppi Pull Lever
Tullinimike 8302420090
Pohjan tyyppi Laipallinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä