Valikko Haku

Puristin tarranauhalla 163.0 kg

Pull Lever Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 163.0 kg | 359.4 lbs of force. The 30.8 mm | 1.213 in height x 100.8 mm | 3.969 in length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Tuotekoodi:

493796

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 17,4697 €
10 - 19 16,6071 €
20 + 15,7172 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pitovoima 163.0 kg
Kokonaiskorkeus 30.8 mm
Kokonaispituus 100.8 mm
Varren tyyppi U-Hook
Viputyyppi Pull Lever
Tullinimike 8302420090
Pohjan tyyppi Laipallinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä