Valikko Haku

Puristin tarranauhalla 318.0 kg

T-Handle Vertical Manual Hook & Latch Clamp holds materials in place with 318.0 kg | 701.1 lbs of force. The 42.4 mm | 1.669 in height x length low profile clamp is ideal for height restricted applications.
Tuotekoodi:

493797

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 24,5342 €
10 - 19 23,302 €
20 + 22,0698 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pitovoima 318.0 kg
Kokonaiskorkeus 42.4 mm
Kokonaispituus 157.8 mm
Varren tyyppi U-Hook
Viputyyppi T-Handle
Tullinimike 8302420090
Pohjan tyyppi Laipallinen

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä