Valikko Haku

Suojaspiraali 20.0 mm PA Musta CAT-20-PP

Halkaistu spiraalisuoja sopii erinomaisesti sähkökaapeleiden järjestelyyn ja suojaamiseen tarjoten kestävän, murskautumattoman kuoren rajoittamatta joustavuutta. Johdot on helppo syöttää nippuun yhteensopivalla asennustyökalulla (myydään erikseen).
Tuotekoodi:

SHR-20-6NB

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 92,55 €
5 - 9 86,25 €
10 - 24 79,71 €
25 + 73,29 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

92,55 €

1 x 92,55 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Koko materiaali Polyamidi
Väri Musta
UL/CSA-kuvaus UL E208749
Käytettäväksi CAT-20-PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä