Valikko Haku

Suojaspiraali 25.0 mm PP Valkoinen CAT-25-PP

Halkaistu spiraalisuoja sopii erinomaisesti sähkökaapeleiden järjestelyyn ja suojaamiseen tarjoten kestävän, murskautumattoman kuoren rajoittamatta joustavuutta. Johdot on helppo syöttää nippuun yhteensopivalla asennustyökalulla (myydään erikseen).
Tuotekoodi:

SHR-25-PPW

87000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 39,26 €
5 - 9 36,53 €
10 - 24 33,78 €
25 + 31,06 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

39,26 €

1 x 39,26 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Valkoinen
UL/CSA-kuvaus UL E208749
Käytettäväksi CAT-25-PP
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä