Valikko Haku

Ruuvisuojus 8.5 mm 10.5 mm LDPE Musta

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from black LDPE and to be used with the additional washer (ordered separately).
Tuotekoodi:

006103222003

18822 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,0655 €
1000 + 0,0468 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

32,75 €

500 x 0,0655 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Komponenttityyppi Suoja
Koko materiaali Pienitiheyksinen polyeteeni
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä