Valikko Haku

Ruuvisuojus 12.8 mm 14.2 mm PA Musta

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from black Nylon and to be used with the corresponding washer (ordered separately).
Tuotekoodi:

006205259901

70313 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1035 €
1000 + 0,0742 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

51,75 €

500 x 0,1035 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Komponenttityyppi Suoja
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä