Valikko Haku

Ruuvisuojus 14.8 mm 16.6 mm PA Harmaa

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from brown Nylon and to be used with the corresponding washer (ordered separately).
Tuotekoodi:

006206207601

30177 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
500 - 999 0,1133 €
1000 + 0,0813 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 500

Kokonaishinta:

56,65 €

500 x 0,1133 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Komponenttityyppi Suoja
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Harmaa
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä