Valikko Haku

Ruuvisuojus 14.8 mm 16.5 mm PA Musta

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from black Nylon and to be used with the corresponding washer (ordered separately).
Tuotekoodi:

006406259901

9614 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,1287 €
500 - 999 0,1133 €
1000 + 0,0813 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

32,18 €

250 x 0,1287 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Komponenttityyppi Suoja
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Musta
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä