Valikko Haku

Ruuvisuojus 24.0 mm 26.1 mm PA Harmaa

This cover cap is used as a protective and decorative solution for screw heads. Made from white Nylon and to be used with the corresponding washer (ordered separately).
Tuotekoodi:

006410200201

3997 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
250 - 499 0,2245 €
500 - 999 0,2108 €
1000 + 0,1629 €
Vakiopakkaus: 250

Tilaa useita 250

Kokonaishinta:

56,13 €

250 x 0,2245 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Komponenttityyppi Suoja
Koko materiaali Polyamidi 6.6
Väri Harmaa
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä