Valikko Haku

T-pultti-letkukiristimet

Varastossa

T-pultti-letkunkiristinten sarja noudattaa DIN 3017 -standardia. Ne on suunniteltu kiinnittämään korkeapaineisia letkuja ja putkia ja koostuvat kestävästä rakenteesta ja täydestä holkista. AISI 304/W4 -versiossa on nauha, jonka reunat on käännetty ylös estämään letkun leikkautuminen. Silta, kiinteät renkaat ja 3 hitsauspistettä takaavat keston ja paremman turvallisuuden ja kohotettu ruuvin kanta helpottaa kiristystä. C7-kuusiopään ansiosta asennukseen ja irrottamiseen voidaan käyttää vakiotyökaluja


Sarjanumero: SR6122, SR6101

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
37 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus D W Osta
5,8618 € - 5,8618 € 150 Varastossa
40.0 - 43.0 mm
20.0 mm
7,2231 € - 7,2231 € 450 Varastossa
56.0 - 59.0 mm
22.0 mm
11,3648 € - 11,3648 € 25 Varastossa
83.0 - 88.0 mm
24.0 mm
1,4101 € - 1,4923 € 400 Varastossa
23.0 - 25.0 mm
18.0 mm
1,6599 € - 1,8414 € 550 Varastossa
36.0 - 39.0 mm
20.0 mm
2,5739 € - 2,8477 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 - 55.0 mm
22.0 mm
3,3269 € - 3,4912 € 150 Varastossa
68.0 - 73.0 mm
24.0 mm
3,7348 € - 4,1886 € Kysy toimitusaikaa täältä
92.0 - 97.0 mm
24.0 mm
4,506 € - 4,506 € 300 Varastossa
20.0 - 22.0 mm
18.0 mm
5,7821 € - 5,7821 € Kysy toimitusaikaa täältä
36.0 - 39.0 mm
20.0 mm
7,324 € - 7,324 € Kysy toimitusaikaa täältä
52.0 - 55.0 mm
22.0 mm
11,1654 € - 11,1654 € Kysy toimitusaikaa täältä
74.0 - 79.0 mm
24.0 mm
1,2138 € - 1,3486 € 800 Varastossa
20.0 - 22.0 mm
18.0 mm
1,6292 € - 1,8209 € 200 Varastossa
32.0 - 35.0 mm
20.0 mm
2,3274 € - 2,5876 € Kysy toimitusaikaa täältä
48.0 - 51.0 mm
22.0 mm
2,9696 € - 3,1252 € Kysy toimitusaikaa täältä
64.0 - 67.0 mm
22.0 mm
3,7239 € - 4,1346 € Kysy toimitusaikaa täältä
86.0 - 91.0 mm
24.0 mm
  • / 2
Letkukiristin 40.0 mm 43.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

494331

Hinta-alue
5,8618 € - 5,8618 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • D
    40.0 - 43.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 56.0 mm 59.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

494335

Hinta-alue
7,2231 € - 7,2231 €

Varastotasot
450 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • D
    56.0 - 59.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 83.0 mm 88.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

494341

Hinta-alue
11,3648 € - 11,3648 €

Varastotasot
25 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • D
    83.0 - 88.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 23.0 mm 25.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

600482

Hinta-alue
1,4923 € - 1,4101 €

Varastotasot
400 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • D
    23.0 - 25.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

600486

Hinta-alue
1,8414 € - 1,6599 €

Varastotasot
550 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • D
    36.0 - 39.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600490

Hinta-alue
2,8477 € - 2,5739 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • D
    52.0 - 55.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 68.0 mm 73.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600494

Hinta-alue
3,4912 € - 3,3269 €

Varastotasot
150 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • D
    68.0 - 73.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 92.0 mm 97.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600498

Hinta-alue
4,1886 € - 3,7348 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • D
    92.0 - 97.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

494325

Hinta-alue
4,506 € - 4,506 €

Varastotasot
300 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • D
    20.0 - 22.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 36.0 mm 39.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

494330

Hinta-alue
5,7821 € - 5,7821 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • D
    36.0 - 39.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 52.0 mm 55.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

494334

Hinta-alue
7,324 € - 7,324 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • D
    52.0 - 55.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 74.0 mm 79.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

494339

Hinta-alue
11,1654 € - 11,1654 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • D
    74.0 - 79.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 20.0 mm 22.0 mm (ID) 18.0 mm (W)

600481

Hinta-alue
1,3486 € - 1,2138 €

Varastotasot
800 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    18.0 mm
  • D
    20.0 - 22.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 32.0 mm 35.0 mm (ID) 20.0 mm (W)

600485

Hinta-alue
1,8209 € - 1,6292 €

Varastotasot
200 Varastossa
Ominaisuudet
  • W
    20.0 mm
  • D
    32.0 - 35.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 48.0 mm 51.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600489

Hinta-alue
2,5876 € - 2,3274 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • D
    48.0 - 51.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 64.0 mm 67.0 mm (ID) 22.0 mm (W)

600493

Hinta-alue
3,1252 € - 2,9696 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    22.0 mm
  • D
    64.0 - 67.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs
Letkukiristin 86.0 mm 91.0 mm (ID) 24.0 mm (W)

600497

Hinta-alue
4,1346 € - 3,7239 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • W
    24.0 mm
  • D
    86.0 - 91.0 mm
  • Asennustapa
    Pujotettava
  • Väri
    Väritön
  • Materiaali
    Ruostumaton teräs