Valikko Haku

N/A Klipsi 4.3 mm (DIA)

Kuituputkikiinnike tarttuu 5 mm:n OFBLT-putkeen tai enintään 4,3 mm:n tankoon. Kiinnike voidaan irrottaa korjauksia varten. Valmistettu UL4-V2 -luokitellusta materiaalista.
Tuotekoodi:

OFBLT-C1-5-01

30932 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 2999 0,2376 €
3000 - 4999 0,2183 €
5000 + 0,1962 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

237,60 €

1000 x 0,2376 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Klipsi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä