Valikko Haku

N/A 5.1 mm (DIA)

Tämä pidike on suunniteltu tarttumaan 5 mm:n letkuun tai putkeen. Se sopii erinomaisesti levyn pintavetoon, ja siinä on 10,0 mm:n välilevy. Niissä on vakautta parantava kuppipohja, joka peittää koko reiän. Valmistettu UL94 V-2 nailonista.
Tuotekoodi:

TPCE5-51-10M-01

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 - 4999 0,1939 €
5000 - 9999 0,1842 €
10000 + 0,175 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

193,90 €

1000 x 0,1939 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Lisävarusteen tyyppi Klipsi
Väri Väritön
Materiaalin syttyvyysstandardi UL94 V-2
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä