Valikko Haku

Talongrip-kiinnike M5 25.4 19.1 Karkaistu teräs

Tämän Talongrip-puristimen lujuus ja ote ovat erinomaisia, ja se on pitkäkestoinen, mikä tekee siitä soveltuvan vankkoihin kiinnitys- ja suojauskäyttökohteisiin. Sitä käytetään Pitbull- tai Dynaforce-puristinten kanssa. Se mahdollistaa voimakkaan puristuksen 1,5 mm:n materiaaliin. Valmistettu karkaistusta teräksestä.
Tuotekoodi:

20267445

33 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 43,68 €
5 - 9 41,50 €
10 - 19 39,31 €
20 + 37,13 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

43,68 €

1 x 43,68 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M5
Tartuntakorkeus h2 1.5 - 3.0
h1 7.9
h3 8.1
l1 25.4
w1 19.1
A/F 3.0
Qty/pack 2.0
Paino gr 30.0
Materiaali Karkaistu teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä