Valikko Haku

Tappi 9.5 mm (L) 1.6 mm (OD) Asetaali

This dowel is made from natural acetal and can be used as a dowel pin, stop pin or insulating spacer in either mechanical or electrical applications.
Tuotekoodi:

2500620375

27000 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0411 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

41,10 €

1000 x 0,0411 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Asetaali
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä