Valikko Haku

Tappi 3.2 mm (L) 7.9 mm (OD) Asetaali

This dowel is made from natural acetal and can be used as a dowel pin, stop pin or insulating spacer in either mechanical or electrical applications.
Tuotekoodi:

2503120125

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1000 + 0,0442 €
Vakiopakkaus: 1000

Tilaa useita 1000

Kokonaishinta:

44,20 €

1000 x 0,0442 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Väri Väritön
Koko materiaali Asetaali
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä