Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M4 15.0 28.0 Teräs

Tämä naaras:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20196318

11 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 3,17 €
50 - 99 2,54 €
100 - 199 2,38 €
200 - 499 2,22 €
500 - 999 2,06 €
1000 + 1,90 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

3,17 €

1 x 3,17 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Naaras/naaras
d1 15.0
h1 28.0
d2 M4
Compression max 5.5
Axial load max. kgf 9.0
Radial load max. kgf 2.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä