Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Naaras/naaras M10 60.0 45.0 Teräs

Tämä naaras:naaras tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20196516

1 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 10,55 €
50 - 99 8,44 €
100 - 199 7,91 €
200 - 499 7,39 €
500 - 999 6,86 €
1000 + 6,33 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

10,55 €

1 x 10,55 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Naaras/naaras
d1 60.0
h1 45.0
d2 M10
Compression max 10.0
Axial load max. kgf 300.0
Radial load max. kgf 42.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä