Valikko Haku

Tärinää estävä sylinteri Uros/uros M8 40.0 20.0 Teräs

Tämä uros:uros tärinänvaimennussylinteri on tarkoitettu vähentämään tärinän siirtymistä liitettyjen osien välillä. Se vaimentaa tärinää ja pidentää laitteen käyttöikää ja vähentää lisäksi iskun aikaansaamaa melua.
Tuotekoodi:

20197162

28 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 4,10 €
50 - 99 3,69 €
100 - 199 3,08 €
200 - 499 2,87 €
500 + 2,05 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

4,10 €

1 x 4,10 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kierretyyppi Uros/uros
d1 40.0
h1 20.0
d2 M8
l1 20.0
Axial load max. kgf 160.0
Radial load max. kgf 20.0
Koko materiaali Rubber on silver zinc plated steel
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä