Valikko Haku

Tarkkuudensäädin M10 32.0 31.0 Ruostumaton teräs

Tämä kallistetun pään tarkkuussäädin on tarkoitettu tarkkaan ja hallinnoituun kulma-asennon säätöön. Se on tarkoitettu pienen tilan käyttökohteisiin, ja se voidaan mukauttaa parhaan suorituskyvyn ja tulosten aikaansaamiseksi.
Tuotekoodi:

20201425

10 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 80,76 €
5 - 9 72,68 €
10 - 19 68,65 €
20 + 60,57 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

80,76 €

1 x 80,76 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Cıvata İçin M10
h1 31.0
h2 26.0
d1 32.0
d2 11.0
d3 M20x1.0
a
Kuorma pultilla max. kN 23.4
Kuorma ilman pulttia max. kN 43.4
Materiaali Ruostumaton teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä