Valikko Haku

Tarkkuussäätimet - Kalteva pää

Varastossa

Nämä kaltevan pään tarkkuussäätimet tarjoavat hienosäätökykyä ja mahdollistavat kohteen tarkan asemoinnin, kohdistuksen tai kalibroinnin. Säätimen ytimessä on kallistusmekanismi, joka mahdollistaa kokoonpanoalustan tarkan kulmasäädön.

Ne on suunniteltu käyttökohteisiin, joissa on niukasti tilaa, ja niitä voidaan muokata optimaalisen suorituskyvyn ja haluttujen tulosten takaamisesi.

Kun se on säädetty, se pitää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana. Tämä on erityisen tärkeää, kun tärinä, ulkoiset voimat tai lämpötilan muutokset saattavat vaikuttaa asennukseen. Läsnä yleisesti elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.

  • Kun se on säädetty, se pitää asentonsa taaten vakauden toiminnan aikana.
  • Suunniteltu käyttökohteisiin, joissa tilaa on niukasti.
  • Käytetään elektroniikassa, robotiikassa, työstökoneissa ja lääkinnällisissä laitteissa.
Materiaali: Teräs, Ruostumaton teräsVäri: Materiaalin syttyvyysstandardi:

Pyydä tarjous

Halutessasi suuria määriä tai mukautettuja tuotteita, lisää ne ostoskoriin ja klikkaa Pyydä tarjous tai ota meihin yhteyttä, niin vastaamme Sinulle kahden arkipäivän kuluessa.

Suodata tai hae versioita

Käytä suodattimia tai hae etsimääsi alta

Brittiläinen
Metrinen
Piilota Näytä Suodattimet
Näytä vähemmän suodattimia Näytä lisää suodattimia
119 hakutulosta
Tuotteen SKU-tiedot
Tuotekoodi Hinta-alue Saatavuus h2 Cıvata İçin d1 Materiaali d2 d3 h1 Osta
58,25 € - 77,67 € Kysy toimitusaikaa täältä
26.0
M10
32.0
Teräs
11.0
M20x1.0
31.0
54,38 € - 72,50 € 57 Varastossa
22.0
M6
25.0
Teräs
6.6
M15x1.0
26.0
57,43 € - 76,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
M4
25.0
Ruostumaton teräs
4.5
M15x1.0
26.0
53,45 € - 71,27 € Kysy toimitusaikaa täältä
27.0
M6
25.0
Teräs
6.6
M15x1.0
31.0
61,29 € - 81,72 € 1 Varastossa
34.0
M16
45.0
Teräs
17.5
M30x1.5
41.0
62,77 € - 83,69 € Kysy toimitusaikaa täältä
44.0
M24
58.0
Teräs
26.0
M40x1.5
53.0
48,62 € - 64,83 € 4 Varastossa
50.0
M6
25.0
Teräs
6.6
M15x1.0
35.0
69,47 € - 92,62 € 2 Varastossa
102.0
M16
58.0
Teräs
22.0
M40x1.5
70.0
69,70 € - 92,93 € Kysy toimitusaikaa täältä
102.0
M24
58.0
Teräs
26.0
M40x1.5
70.0
59,97 € - 79,96 € Kysy toimitusaikaa täältä
35.0
M4
25.0
Teräs
4.5
M15x1.0
50.0
74,56 € - 99,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
54.0
M10
45.0
Teräs
11.0
M30x1.5
79.0
57,05 € - 76,06 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
M10
45.0
Teräs
11.0
M30x1.5
41.0
50,24 € - 66,99 € Kysy toimitusaikaa täältä
63.0
M8
32.0
Teräs
9.0
M20x1.0
43.0
66,45 € - 88,60 € Kysy toimitusaikaa täältä
43.0
M8
32.0
Teräs
9.0
M20x1.0
63.0
57,43 € - 76,57 € Kysy toimitusaikaa täältä
22.0
M6
25.0
Ruostumaton teräs
6.6
M15x1.0
26.0
70,32 € - 93,76 € Kysy toimitusaikaa täältä
34.0
M12
45.0
Ruostumaton teräs
13.5
M30x1.5
41.0
84,95 € - 113,26 € 6 Varastossa
44.0
M20
58.0
Ruostumaton teräs
22.0
M40x1.5
53.0
119,56 € - 159,41 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
M24
70.0
Ruostumaton teräs
26.0
M50x1.5
60.0
61,35 € - 81,80 € Kysy toimitusaikaa täältä
50.0
M5
25.0
Ruostumaton teräs
5.5
M15x1.0
35.0
73,94 € - 98,58 € 8 Varastossa
79.0
M16
45.0
Ruostumaton teräs
17.5
M30x1.5
54.0
  • / 6
Tarkkuudensäädin M10 32.0 31.0 Teräs

20200497

Hinta-alue
77,67 € - 58,25 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    31.0
  • h2
    26.0
  • d1
    32.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 26.0 Teräs

20200466

Hinta-alue
72,50 € - 54,38 €

Varastotasot
57 Varastossa
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M4 25.0 26.0 Ruostumaton teräs

20199937

Hinta-alue
76,57 € - 57,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    4.5
Tarkkuudensäädin M6 25.0 31.0 Teräs

20199975

Hinta-alue
71,27 € - 53,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    31.0
  • h2
    27.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M16 45.0 41.0 Teräs

20200503

Hinta-alue
81,72 € - 61,29 €

Varastotasot
1 Varastossa
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5
Tarkkuudensäädin M24 58.0 53.0 Teräs

20200527

Hinta-alue
83,69 € - 62,77 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 35.0 Teräs

20200817

Hinta-alue
64,83 € - 48,62 €

Varastotasot
4 Varastossa
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M16 58.0 70.0 Teräs

20200879

Hinta-alue
92,62 € - 69,47 €

Varastotasot
2 Varastossa
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Tarkkuudensäädin M24 58.0 70.0 Teräs

20200893

Hinta-alue
92,93 € - 69,70 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    70.0
  • h2
    102.0
  • d1
    58.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M4 25.0 50.0 Teräs

20200930

Hinta-alue
79,96 € - 59,97 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M4
  • h1
    50.0
  • h2
    35.0
  • h3
    15.0
  • d1
    25.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 79.0 Teräs

20200985

Hinta-alue
99,41 € - 74,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    79.0
  • h2
    54.0
  • h3
    25.0
  • d1
    45.0
Tarkkuudensäädin M10 45.0 41.0 Teräs

20201197

Hinta-alue
76,06 € - 57,05 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M10
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    11.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 43.0 Teräs

20201265

Hinta-alue
66,99 € - 50,24 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    43.0
  • h2
    63.0
  • d1
    32.0
  • d2
    9.0
Tarkkuudensäädin M8 32.0 63.0 Teräs

20201272

Hinta-alue
88,60 € - 66,45 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M8
  • h1
    63.0
  • h2
    43.0
  • h3
    20.0
  • d1
    32.0
Tarkkuudensäädin M6 25.0 26.0 Ruostumaton teräs

20201395

Hinta-alue
76,57 € - 57,43 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M6
  • h1
    26.0
  • h2
    22.0
  • d1
    25.0
  • d2
    6.6
Tarkkuudensäädin M12 45.0 41.0 Ruostumaton teräs

20201449

Hinta-alue
93,76 € - 70,32 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M12
  • h1
    41.0
  • h2
    34.0
  • d1
    45.0
  • d2
    13.5
Tarkkuudensäädin M20 58.0 53.0 Ruostumaton teräs

20201470

Hinta-alue
113,26 € - 84,95 €

Varastotasot
6 Varastossa
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M20
  • h1
    53.0
  • h2
    44.0
  • d1
    58.0
  • d2
    22.0
Tarkkuudensäädin M24 70.0 60.0 Ruostumaton teräs

20201500

Hinta-alue
159,41 € - 119,56 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M24
  • h1
    60.0
  • h2
    50.0
  • d1
    70.0
  • d2
    26.0
Tarkkuudensäädin M5 25.0 35.0 Ruostumaton teräs

20201753

Hinta-alue
81,80 € - 61,35 €

Varastotasot
Kysy toimitusaikaa täältä
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M5
  • h1
    35.0
  • h2
    50.0
  • d1
    25.0
  • d2
    5.5
Tarkkuudensäädin M16 45.0 54.0 Ruostumaton teräs

20201807

Hinta-alue
98,58 € - 73,94 €

Varastotasot
8 Varastossa
Ominaisuudet
  • Cıvata İçin
    M16
  • h1
    54.0
  • h2
    79.0
  • d1
    45.0
  • d2
    17.5