Valikko Haku

Nauharulla 25.0 mm 22.8 m Nailon Musta

Nämä tarrataustaiset koukkuliuskat tarjoavat irrotettavan vaihtoehtoisen liitosratkaisun nauloille ja ruuveille. Rullissa toimitetut liuskat sopivat käytettäviksi vastaavien tarrapintaisten silmukkaliuskojen kanssa (tilataan erikseen).
Tuotekoodi:

D476813

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
18 - 89 27,423 €
90 + 25,7938 €
Vakiopakkaus: 18

Tilaa useita 18

Kokonaishinta:

493,61 €

18 x 27,423 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Liimatyyppi Rubber
Väri Musta
Taustakalvon materiaali Polyesteri
Irrotettavuus Pysyvä
Muoto Silmukka
Tyyppi Continuous Roll - Loop Side
Tullinimike 3919101990

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä