Valikko Haku

Tarranauha - pala - Kappaleen profiili - Duraco ; Väri - Valkoinen ; Kokonaishalkaisija - 12.7 mm | 0.5 in ; Kartongin määrä - 1440

Nämä pyöreät tarrataustaiset silmukkaosat tarjoavat irrotettavan vaihtoehtoisen liitosratkaisun nauloille ja ruuveille. Sopii erityisesti vähittäismyynti- ja esitekiinnityskohteisiin. Koukkuosat voidaan tilata erikseen.
Tuotekoodi:

476954

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 41,1551 €
5 - 9 38,6907 €
10 - 14 36,2127 €
15 + 33,762 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

41,16 €

1 x 41,1551 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 12.7 mm
Pituus 12.7 mm
Muoto Silmukka
Materiaalityyppi Nylon
Liimatyyppi Rubber
Irrotettavuus Pysyvä
Väri Valkoinen
Määrä rullaa kohden 1440 Coins
Määrä kartonkia kohden 24 Rolls
Kartongin määrä 1440

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä