Valikko Haku

Tarranauhapala - Kappaleen profiili - Duraco ; Väri - Valkoinen ; Kokonaishalkaisija - 19.1 mm | 0.752 in ; Kartongin määrä - 1028

Nämä pyöreät tarrataustaiset silmukkaosat tarjoavat irrotettavan vaihtoehtoisen liitosratkaisun nauloille ja ruuveille. Sopii erityisesti vähittäismyynti- ja esitekiinnityskohteisiin. Koukkuosat voidaan tilata erikseen.
Tuotekoodi:

476956

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 4 56,1524 €
5 - 9 51,0476 €
10 - 14 46,4069 €
15 + 42,1881 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

56,15 €

1 x 56,1524 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 19.1 mm
Pituus 19.1 mm
Muoto Silmukka
Materiaalityyppi Nailon
Liimatyyppi Kumi
Irrotettavuus Pysyvä
Väri Valkoinen
Määrä rullaa kohden 1028 coins
Määrä kartonkia kohden 18 Rolls
Kartongin määrä 1028

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä