Valikko Haku

Tarranauha - pala - Kappaleen profiili - Duraco ; Väri - Musta ; Kokonaishalkaisija - 12.7 mm | 0.5 in ; Kartongin määrä - 1028

Tuotekoodi:

D476950

6 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
6 - 29 41,1551 €
30 + 38,6907 €
Vakiopakkaus: 6

Tilaa useita 6

Kokonaishinta:

246,93 €

6 x 41,1551 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Kokonaishalkaisija 12.7 mm
Pituus 12.7 mm
Muoto Silmukka
Materiaalityyppi Nylon
Liimatyyppi Rubber
Irrotettavuus Pysyvä
Väri Musta
Määrä rullaa kohden 1440 Coins
Määrä kartonkia kohden 24 Rolls
Kartongin määrä 1028

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä