Valikko Haku

Teleskooppinen yleispätevä nivel 12.0 250.0 355.0 Teräs

Tämä teleskooppinen yleispätevä nivel muodostuu kahdesta yleispätevästä nivelestä, joita yhdistää liukuva uritettu varsi, joka kykenee pidentymään ja vetäytymään sisään. Sen maksimitaivutuskulma on 45° niveltä kohden, ja sen enimmäisajonopeus on 1 000 rpm. Ihanteellinen raskaille kuormille, luotettava suorituskyky.
Tuotekoodi:

20214432

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 9 145,86 €
10 - 14 131,27 €
15 - 24 123,98 €
25 + 116,69 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

145,86 €

1 x 145,86 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 tol. H7 12.0
d2 25.0
d3 26.0
l1 min 250.0
l1 max 355.0
l2 56.0
l3 stroke 105.0
w1 13.0
w1 tol. JS9 4.0
w2 13.8
Shaft 13x16x6
Paino gr 760.0
Materiaali Teräs

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä