Valikko Haku

Laitepyörä 75.0 mm 60.0 kg Pultin reikä Valkoinen

Pulttireikäinen pyörä on valmistettu värittömästä nailonista ja sinkitystä teräskotelosta.
Tuotekoodi:

490997

35 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 35 14,0017 €
36 + 7,1877 €
Vakiopakkaus: 36

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

14,00 €

1 x 14,0017 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali PA
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä
Asennustyyppi Bolt Hole
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Tullinimike 8302200090

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä