Valikko Haku

Laitepyörä 100.0 mm 80.0 kg Pultin reikä Valkoinen

Pulttireikäinen pyörä on valmistettu värittömästä nailonista ja sinkitystä teräskotelosta.
Tuotekoodi:

490999

11 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 15 16,6181 €
16 + 8,5158 €
Vakiopakkaus: 16

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

16,62 €

1 x 16,6181 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali PA
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä
Asennustyyppi Bolt Hole
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Tullinimike 4016999190

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä