Valikko Haku

Kalustepyörä - kääntyvä 100.0 mm (DIA) 27.0 mm (W) Muovi

Soveltuu lääkinnällisille välineille, esittelyvitriineille, myyntipisteille, koulutuskalusteille, tietokone- ja toimistokalusteille.
Tuotekoodi:

494496

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 13 65,0637 €
14 + 20,9472 €
Vakiopakkaus: 14

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

65,06 €

1 x 65,0637 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali Muovi
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Harmaa
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Asennustyyppi Bolt Hole
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä