Valikko Haku

Laitepyörä 80.0 mm 100.0 kg Pultin reikä Valkoinen

Pultin reiän kääntöpyörä on käytössä, kun vaaditaan täyttä 360 asteen kääntöä. Sovelluksiin, joissa tarvitaan matalaa ja vahvaa pyörää.
Tuotekoodi:

494776

32 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 15 36,7151 €
16 + 19,6465 €
Vakiopakkaus: 16

Tilaa mikä tahansa määrä

Kokonaishinta:

36,72 €

1 x 36,7151 €

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Pyörän materiaali PA
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Väri Valkoinen
Kalustepyörän tyyppi Pulttireikäinen pyörä jarrulla
Asennustyyppi Bolt Hole
Kalustepyörän kotelon materiaali Teräs
Tullinimike 7326909890

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä