Valikko Haku

Tiivistepultti M8 16.0 316 ruostumaton teräs

Tiivistepultit kuusikulmaisella kannalla. Siinä on tiivistysosa, joka on muovattu tai liitetty suoraan ruuvin kantaan tai kierteeseen, ja se on suunniteltu ehkäisemään nesteiden, kaasujen ja muiden aineiden vuotoa. Sitä voidaan käyttää putkissa, venttiileissä tai pumpuissa, joissa tarvitaan luotettavaa tiivisteratkaisua.
Tuotekoodi:

20258436

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,80 €
50 - 99 5,44 €
100 - 199 5,10 €
200 - 499 4,76 €
500 + 4,42 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,80 €

1 x 6,80 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M8
l1 16.0
A/F 13.0
h1 max 5.5
d2 ±0.05 8.5
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä