Valikko Haku

Kupukanta Tiivisteruuvi M10 30.0 303 Ruostumaton teräs

Kupukantaiset tiivisteruuvit kuusikulmaisella päällä suojaavat käyttökohteita lialta, nesteiltä ja kaasuilta. Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä käyttökohteissa, kuten kaapit, vaihdelaatikot tai moottorit. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ne sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Tuotekoodi:

20224691

26 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 6,10 €
50 - 99 4,88 €
100 - 199 4,575 €
200 - 499 4,27 €
500 + 3,965 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

6,10 €

1 x 6,10 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M10
l1 30.0
h1 max 5.5
d2 max 17.5
A/F 6.0
d3 ±0.05 10.6
Materiaali 303 Ruostumaton teräs
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä