Valikko Haku

Kupukanta Tiivisteruuvi M8 30.0 316 ruostumaton teräs

Kupukantaiset tiivisteruuvit kuusikulmaisella päällä suojaavat käyttökohteita lialta, nesteiltä ja kaasuilta. Niitä käytetään kierteisissä ja kierteettömissä rei'issä käyttökohteissa, kuten kaapit, vaihdelaatikot tai moottorit. Valmistettu ruostumattomasta teräksestä, ne sopivat -100 °C - +260 °C lämpötiloihin.
Tuotekoodi:

20226077

126 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
1 - 49 5,50 €
50 - 99 4,40 €
100 - 199 4,125 €
200 - 499 3,85 €
500 + 3,575 €
Vakiopakkaus: 1

Tilaa useita 1

Kokonaishinta:

5,50 €

1 x 5,50 €

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 M8
l1 30.0
h1 max 4.4
d2 max 14.0
A/F 5.0
d3 ±0.05 8.5
Materiaali 316 ruostumaton teräs
Avaintyyppi Kuusiokantaiset
Tullinimike 7318156290

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä