Valikko Haku

Keskusvedintulppa 21.3 mm 23.2 mm Punainen

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 21.3 to 23.2 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal.
Tuotekoodi:

110037

50482 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
300 - 2999 0,2814 €
3000 + 0,068 €
Vakiopakkaus: 3000

Tilaa useita 300

Kokonaishinta:

84,42 €

300 x 0,2814 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä