Valikko Haku

Keskusvedintulppa 67.4 mm 70.2 mm Punainen

This red LDPE centre pull tab plug has a tapered design to fit diameter holes ranging from 67.4 to 70.2 mm. The central pull tab allows an easy fit and removal. It does not extend above the overall height.
Tuotekoodi:

110042

7 Varastossa Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
30 - 299 1,495 €
300 - 2999 0,5873 €
3000 + 0,5585 €
Vakiopakkaus: 300

Tilaa useita 30

Kokonaishinta:

44,85 €

30 x 1,495 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
Tullinimike 3926909790

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä