Valikko Haku

Keskusvedintulppa 33.6 mm 37.9 mm Keltainen

Tämä keskusvetokieleke on suunniteltu istumaan kierteisiin ja kierteettömiin reikiin. Sen muotoilu mahdollistaa halkaisijaltaan erilaisten osien peittämisen ja suojaa samalla vahingolta, lialta, kosteudelta ja syöpymiseltä varastoinnin ja kuljetuksen aikana.
Tuotekoodi:

20572761

Kysy toimitusaikaa täältä Lisätietoja Toimitus & palautukset
Loading...
SKU-hintatiedot
Määrä Yksikköhinta
50 - 499 0,1148 €
500 - 2499 0,082 €
2500 + 0,0738 €
Vakiopakkaus: 500

Tilaa useita 50

Kokonaishinta:

5,74 €

50 x 0,1148 €

Lisää mallikappale +

Lisätietoa

Asiakirjat

Tekniset tiedot

Brittiläinen
Metrinen
SKU-määritteet
d1 33.6 mm
d2 37.9 mm
Tyyppi 1
Tullinimike 3923509000

Etkö löydä etsimääsi?
Kerro, mitä etsit…

Lähetä meille kysely, ja pyrimme ottamaan sinuun yhteyttä 48 tunnin kuluessa

Ota meihin yhteyttä